2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LBG8-80-B

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Teilenummer
PN
Werkstoff Griff
MATG
Werkstoff Hebel
MATL
Oberflächenbehandlung Hebel
STL
M (Regelgewinde)
M
L auswählen
LS [mm]
Auswahl Grifffarbe
COLOR
L3
L3 [mm]
d
DD [mm]
D2
D2 [mm]
H2
H2 [mm]
L2
L2 [mm]
Gewicht (Referenz)
MASS [g]
1
2
3
4
LBG6-63-B
Phenolharz
EN 1.0736 Äquivalent
Matt verchromt
6
63
B (schwarz)
12
8
20
18
45
25
LBG8-80-B
Phenolharz
EN 1.0736 Äquivalent
Matt verchromt
8
80
B (schwarz)
20
10
25
23
57
53
LBG10-100-B
Phenolharz
EN 1.0736 Äquivalent
Matt verchromt
10
100
B (schwarz)
25
12
30
28
72
97
LBG12-125-B
Phenolharz
EN 1.0736 Äquivalent
Matt verchromt
12
125
B (schwarz)
30
14
35
32
93
163
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 konfigurierbare Produkte)
KurztextVorgefertigte Konusgriffhebel - mit Kugelknopf
Letzte Änderung29.11.2024 04:38:16
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
TypenschlüsselLBG8-80-B